Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT022JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 22; UT022JC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT022JC

Especificações do produto

Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
22
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exportar especificação do produto para