Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT024JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 24; UT024JCS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT024JCS

Especificações do produto

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
24
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exportar especificação do produto para