Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT0S10JCS

Shielded short metal cable gland with strain relief nut, size 10; UT0S10JCS

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S10JCS

Especificações do produto

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
10
Cable diameter - max
6.5 mm
Cable diameter - min
4 mm

Exportar especificação do produto para