Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UTGX7106SW

Jam nut receptacle, without backshell, for 6 female contacts, IP68/69K, keying W; UTGX7106SW

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX7106SW
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
8 g

Especificações do produto

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
W
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
6
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
6
Number of cavity #20
6
Salt spray
500 hour

Exportar especificação do produto para

Modelos 3D

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa