Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

WPMSG

Eaton Crouse-Hinds series motion sensor, Gray, Plastic, Passive Infrared Technology (PIR) technology, 240° field of view

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series motion sensor
Catalog Number
WPMSG
UPC
662276949829
Product Length/Depth
3.41 in
Product Height
4.96 in
Product Width
2.05 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
cULus Listed

Especificações do produto

Finish color
Gray
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Plastic
Special features
Passive Infrared Technology (PIR) technology, 240° field of view

Exportar especificação do produto para