Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

XD010 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD010 HDG
UPC
662276270091
Product Length/Depth
11.88 in
Product Height
6.75 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
18.55 lb
Certifications
CSA 22.2 No. 18 3-12
UL514B

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Deflection
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa