Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Assemblages de base de PRE-formance

Les assemblages de base de PRE-formance de la division Crouse-Hinds d'Eaton sont composés des boîtes étirées et soudées les plus populaires avec vis de terre et fil queue de cochon déjà installés.

Les assemblages de base sont assemblés en usine et disponibles pour une expédition immédiate à partir du stock de l’usine.

Certifications et conformités

  • Homologué UL
  • Homologué cUL
  • Fichier UL, n° E-23156

Caractéristiques de conception

  • Assemblages préfabriqués standard
  • Le couvercle Uni-Mount MCbreveté combine un anneau de plâtre et une méthode de montage
  • Disponible avec les boîtes étirées et soudées les plus populaires avec vis de mise à la terre et fil queue de cochon déjà installés
  • Disponible à partir des stocks
  • Solution de rechange moins coûteuse et plus sûre que les méthodes de montage de boîte traditionnelles

Matériaux standard

  • Boîtes – tôle d’acier pré-galvanisé
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

 

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.

Liens de téléchargements
X
Download Close

Solution préfabriquée PRE-formance de la gamme Crouse-Hinds