Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Distribution d'énergie pour l'équipement informatique

Module de dérivation de l’alimentation (BPM) Eaton

Compatible avec les modèles de systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) 9PXM, 9170+, 9155 et 8 à 10 kVA 9PX Eaton, le module de dérivation d’alimentation (BPM) sert à la fois de dérivation d’entretien et de panneau. Offrant une flexibilité accrue, le BPM contribue à réduire les coûts initiaux et les coûts d’électricité tout en offrant une protection contre les arrêts durant les entretiens. Alors qu’une ASC centralisée permet d’offrir une valeur aux conceptions distribuées, la distribution d’énergie et la fiabilité sont de plus en plus cruciales. Comme elles sont câblées, les ASC de plus de 6 kVA exigent presque toujours une dérivation d’entretien afin de brancher directement l’alimentation des services publics aux équipements informatiques.
Dans le cas d’un entretien prévu sur une ASC, un événement lié à l’entretien ou une panne, la fonction de dérivation d’entretien du BPM Eaton permet de maintenir le fonctionnement des charges critiques. De plus, il vous permet de distribuer l’alimentation de l’ASC aux équipements connectés.

Installation polyvalente

Fournir une dérivation d’entretien pour les facteurs de forme sur bâti ou à montage mural.

Réceptacles polyvalents

Le BPM Eaton est équipé de sorties locales pour permettre à un responsable informatique d’ajouter, de supprimer ou de reconfigurer des PDU tout au long du cycle de vie de l’installation. Le modèle BPM125ER présenté ici est livré avec (3) L6-30R, (6) 5-20R et une sortie câblée.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close