Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Boîtes et couvercles

Boîtes à prises carrées en acier de 4 po, couvercles, bagues allonge

La division Crouse-Hinds d’Eaton a rassemblé l’une des gammes de boîtes à prises la plus complète de l’industrie.  Nous sommes en tête de file en matière de qualité et de choix depuis des décennies et, dans toute l’offre de boîtes à prises en acier de la gamme Crouse-Hinds, vous trouverez des produits novateurs et des solutions qui permettent d’économiser de la main-d’œuvre, de réduire les coûts des matériaux et d’augmenter la productivité.

Nos boîtes à prises carrées en acier de 4 po, nos couvercles et nos bagues allonge sont conçus pour les conduits et sont parfaits pour les applications de travail exposées.  Les boîtes offrent une méthode facile pour l’installation de dispositifs électriques (interrupteurs, prises, ventilateurs, lumières, etc.).

Les boîtes sont également disponibles en rouge pour les applications d’alarme incendie.

Certifications et conformités

  • Homologué UL

Caractéristiques de conception

  • L’emplacement de la vis de mise à la terre surélevée dans les boîtes soudées permet d’économiser du temps lors de l’installation
  • Disponibles avec des vis de mise à la terre et des queues de cochon préinstallées pour plus d’économies de main-d’œuvre
  • Les alvéoles défonçables conviennent à une utilisation sans cavalier de liaison dans les circuits supérieurs ou inférieurs à 250 volts
  • Disponible en deux profondeurs pour différentes exigences de capacité cubique
  • Construction soudée ou étirée pour correspondre aux préférences du client
  • Vaste offre de supports et de couvercles pour répondre aux divers besoins et applications des clients

dessins et supports de conception - boîtes

Dessins et support de conception - couvercles

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides