Download document () of 20
Discontinued
Solutions de Recharge du VÉ

Chargeur de disjoncteur intelligent Green Motion EV (32A / 7.7kW)

L’électricité est l’avenir des transports. Même si cela change la façon dont les véhicules sont alimentés, il n’est pas nécessaire d’ajuster vos habitudes de conduite ou de payer une prime sur votre facture d’électricité. La recharge rapide et économique est plutôt essentielle. Découvrez les chargeurs de disjoncteurs intelligents Green Motion EV : recharge rapide en CA, alimentés par des disjoncteurs intelligents. Les chargeurs Eaton fournissent des informations en temps réel sur l’énergie et permettent l’intégration avec des systèmes de stockage d’énergie renouvelable sur place pour faire progresser les systèmes énergétiques intelligents et durables pour alimenter aujourd’hui et demain. 

Recharge rapide
Recharge CA de niveau 2
Économies d’énergie
Certification ENERGY STAR®
Installation polyvalente
Plusieurs options disponibles

Transport durable, alimenté par des disjoncteurs intelligents.

GettyImages 1176791899 500px

Vitesse et contrôle

  • Recharge CA rapide à 7,7 kW, 240 VCA 
  • Précision du mesurage de qualité commerciale (±0,2 % selon la norme ANSI C12.20).
  • L’accès en temps réel et à distance vous permet d’optimiser les temps de recharge et de participer à des programmes de réseau intelligent.

 

woman-waiting-ev-car-charging-getty-1284782728

Rester connecté et personnaliser

  • Planifiez des calendriers de recharge pour optimiser les coûts, recevoir des alertes et des notifications avec notre application mobile
  • Propulsée par notre plateforme Brightlayer, vous pouvez effectuer l’intégration avec votre solution de gestion de charge préférée.
loadcenter-ev-charging-breaker-500px.jpg

Économies d’énergie et efficacité

  • La certification ENERGY STAR® garantit une efficacité énergétique et des économies maximales.
  • Contrôlez simplement le taux de charge pour ne pas encourir de coûts plus élevés pendant les périodes de pointe.
  • Le facteur de forme du disjoncteur permet une installation simple et efficace.
software engineer smart breaker 1000px

Plateforme API ouverte

Le disjoncteur intelligent pour véhicule électrique (VÉ), qui fait partie de la gamme de produits énergétiques intelligents d’Eaton alimentés par Brightlayer, facilite l’intégration aux systèmes logiciels préférés. 

1164704600

Application de gestion des chargeurs de VÉ

Rechargez votre VÉ partout grâce à l’application mobile d’Eaton. Disponible dans l’Apple Store et le Google Play Store.

Plusieurs options d’installation pour maximiser la polyvalence

direct connect kit-1000px.png

Ensemble de raccordement direct

S’installe directement dans les tableaux de répartition de type BR ou les panneaux de distribution PRL3X près de l’endroit où le véhicule électrique est stationné.

EV wall charger kit-1000px.png

Chargeur mural pour VÉ

S’installe (câblé) à l’intérieur ou à l’extérieur pour plus de polyvalence et une conception moderne.

single and dual pedestal -1000px.png

Borne simple ou double 

Possibilité de monter un ou deux chargeurs muraux sur la borne pour VÉ afin de rendre la recharge plus accessible dans les aires de stationnement ouvertes.  

direct connect kit with junction box-1000px.png

Trousse de raccordement direct + boîte de jonction 

S’installe directement dans les tableaux de répartition de type BR ou les panneaux de distribution PRL3X. Comprend une boîte de jonction pour les véhicules électriques stationnés plus loin. 

EV wall charger kit with PLUG-1000px.png

Prise de chargeur mural pour VÉ

S’installe à l’intérieur ou à l’extérieur et se branche dans une prise 240 V pour une installation simple et rapide.  

loadcenter junction box 4 way parking garage -1000px.png

Système multichargeur pour VÉ 

S’installe directement dans un tableau de répartition BR et peut accueillir plusieurs chargeurs de disjoncteurs intelligents pour VÉ. 

    Specifications

    Highlight differences
    Show only differences
    Hide blank features
    Download Links
    X
    Download Close