Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Contrôleur de température d’Eaton

Les contrôleurs de ventilateur pour transformateur d'Eaton présentent des fonctions intégrées de surveillance et d'enregistrement pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et à anticiper les problèmes potentiels. De plus, la fonctionnalité de tendance de la température permet aux utilisateurs de recueillir et d'analyser les données, entraînant l'augmentation de la durée de vie et du temps de fonctionnement du système, tout en réduisant les coûts généraux, notamment ceux liés à l'entretien.

Augmentation du temps de fonctionnement
Entretien préventif
Tendance de la température
Augmentation de la durée de vie du système

Caractéristiques principales

  • Le modèle TC-100 possède des fonctionnalités intégrées supplémentaires de surveillance et de journalisation qui facilitent la compréhension des aspects inconnus du fonctionnement de votre transformateur. 
  • L'aperçu des tendances des températures aide à connaître le moment de la journée où le transformateur génère le plus de chaleur et à modifier ses charges en conséquence pour augmenter sa durée de vie; les données de journalisation vous permettent d'accélérer la remise en fonction de votre réseau en trouvant la corrélation entre les déclenchements et alarmes et les conditions générales du réseau; les données d'usure des ventilateurs servent à planifier l'entretien préventif qui augmente le temps de fonctionnement total de vos transformateurs.

Comprendre la durée de vie de votre équipement

Les contrôleurs de température pour transformateur peuvent surveiller jusqu'à trois enroulements de transformateur à sec avec ventilateur et prendre 1 mesure de température ambiante. Les contrôleurs actionnent les relais en comparant la température de point chaud des enroulements aux températures de point de réglage enregistrées. Ils affichent quatre entrées de thermocouple, la température maximale enregistrée et l'enroulement correspondant.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close