Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Panneaux de sortie à DEL pour zones dangereuses Ex-Lite Division 2 et Zone 1

Les panneaux de sortie à DEL Ex-Lite de la division Crouse-Hinds d’Eaton sont conçus pour les endroits dangereux et sont idéalement adaptés pour le marquage des voies d’évacuation et des sorties dans des atmosphères potentiellement explosives. 

L’Ex-Lite Z est disponible uniquement en version CA, tandis que l’Ex-Lite ZE est disponible avec une batterie autonome. En tant que luminaire d’éclairage d’urgence avec système de batterie autonome, l’Ex-Lite ZE est doté d’une batterie au nickel-cadmium avec fonction de test et de surveillance automatique.

Certifications et conformités

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Catégorie I, Zone 1, AEx em ib IIC (NEC)
  • Catégorie I, Zone 1, Ex em ib IIC (CEC)
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G (NEC)
  • Classe II, Division 2, Groupes E, F, G (CEC)
  • IP66
  • UL844
  • UL924 / CSA22.2 N° 141-02
  • UL60079 / CSA22.2 E60079
  • UL1203 / CSA22.2 E6124-1-1-02. 

Caractéristiques de conception

Technologie DEL :

  • Longue durée de vie (>50 000 heures) pour des années de fonctionnement sans entretien
  • Efficacité énergétique pour un coût d’exploitation moindre
  • Fonctionnement à basse température sans perte d’éclairage
  • Source lumineuse robuste et durable pour les environnements les plus difficiles

Système de panneau de signalisation de sortie :

  • Entrée de conduit ou de câble
  • Peut être installé dans des environnements moites, humides, pluvieux et mouillés
  • La tension d’entrée universelle de 110-277 V CA et 110-250 V CC réduit l’inventaire
  • Ex-Lite ZE avec autosurveillance, autodiagnostic et capacité de test
  • Batterie nickel cadmium robuste de qualité supérieure
  • Le temps de charge et de recharge de 24 heures augmente la sécurité en se remettant rapidement de la panne
  • Légende « SORTIE » avec ailes alternatives – gauche, droite ou gauche et droite; modification simple du champ
  • Cycle d’éclairage d’urgence de trois heures
  • Le boîtier du luminaire est construit avec un matériau en alliage d’aluminium léger, robuste et résistant à la corrosion et l’éclairage du panneau est fourni par des DEL rouges hautement efficaces

Matériaux standard

  • Boîtier : alliage d’aluminium léger

Dessins et soutien à la conception

Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close