Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Système d’éclairage d’urgence à DEL antidéflagrant Light-Pak ELPSM2

Les systèmes d’éclairage d’urgence à DEL antidéflagrants ELPSM2 de la gamme Crouse-Hinds sont utilisés dans les zones dangereuses pour fournir un éclairage sûr et fiable à l’intérieur ou à l’extérieur dans des zones désignées en cas de panne ou d’interruption de l’alimentation du système d’éclairage normal.

Les systèmes d’éclairage d’urgence à DEL ELPSM2 fonctionnent de façon sûre et fiable dans les zones de classe I et II où la corrosion, des vibrations, de l’humidité, de la saleté et une utilisation brutale peuvent se produire.  Les installations courantes comprennent les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les installations de transformation, de manutention ou d’entreposage des grains, les usines de fabrication, les installations de traitement des eaux usées et d’autres zones où un éclairage d’urgence sûr et fiable pour zones dangereuses est nécessaire.

Certifications et conformités

NEC/CEC :

  • Classe I, Division 1, Groupes B, C, D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • NEMA 3R

Normes UL :

  • UL50E; UL844; UL924; UL1203; UL1598; UL8750

Normes CSA :

  • CSA C22.2 N° 141-10
  • CSA C22.2 N° 137

NFPA :

  • Code de sécurité des personnes NFPA101MD - Section 5-9 (Éclairage d’urgence) 

Caractéristiques de conception

  • Boîtier étanche, fermé, en aluminium sans cuivre – offre une protection contre la corrosion dans les environnements les plus extrêmes 
  • Assemblages de têtes de lampe à DEL durables – offrent une protection contre l’infiltration de l’eau, la corrosion et les chocs 
  • Batterie au nickel-cadmium pour haute température, pour un fonctionnement fiable jusqu’à une température ambiante de 40 °C 
  • Réduction des coûts d’entretien – les autotests, la surveillance et les diagnostics réduisent les contrôles d’entretien coûteux 
  • Têtes de lampe montables à distance – les têtes de lampe peuvent être montées indépendamment du boîtier, vous permettant de concentrer la lumière là où vous en avez besoin 
  • Chargeur de batterie à semi-conducteurs – assure une longue durée de vie et un fonctionnement fiable de la batterie; empêche la décharge complète en débranchant automatiquement la batterie du luminaire

Matériaux standard

  • Bloc d’alimentation et boîtier de luminaire distant – aluminium sans cuivre à revêtement d’époxy en poudre 
  • Assemblage de tête de lampe à DEL – aluminium avec revêtement de poudre époxy 
  • Quincaillerie extérieure – acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité du couvercle – néoprène

Dessins et soutien à la conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close