Les panneaux de sortie à DEL UX Crouse-Hinds d’Eaton sont spécialement conçus pour marquer les issues de secours et les sorties dans des environnements difficiles et dangereux.
L’UX est homologué NEMA4X et IP66, approuvé pour des températures allant de -30 °C à 50 °C et certifié Classe I, Division 2. Le boîtier est en aluminium moulé sous pression avec un écran anti-vandalisme. La source DEL est configurable sur le terrain pour une sortie rouge ou verte. La version autoalimentée est livrée de série avec une batterie au nickel-cadmium et des autodiagnostics.
NEC :
Normes UL :
CEI :
NFPA :
Fondation nationale de la désinfection :