Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Boîtiers et boîtes de jonction standard

Boîtiers antidéflagrants ECP

Caractérisés par une conception optimisée et des délais d’approvisionnement rapides pour les OEM, les boîtiers antidéflagrants ECP de la série Crouse-Hinds sont proposés en 40 tailles standard avec conduits en option et perçage et taraudage du dispositif.  Les boîtiers ECP sont certifiés mondialement pour être utilisé dans des applications du monde entier.  Ils sont répertoriés pour les zones dangereuses de Classe I, Division 1 et Classe II, Division 1 et ils sont également certifiés IECEx et ATEX.

Flexibilité
40 tailles standard
Conçus pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM)
Conception optimisée et délais d’approvisionnement rapides
Économies de main-d’œuvre
Perçage et taraudage en usine disponibles

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B, C, D
  • Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • Norme UL : 1203
  • cUL, conformément aux normes CSA C22.2 nᵒ 30, nᵒ 25
  • NEMA Type 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • Boîtier de type 4X (nécessite la sélection de l'option 4X)

IECEx

  • Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb III C Db IP66
  • -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
  • IECEx ETL 13.0022U

ATEX

  • II 2 G D Ex db IIB + H2 Go
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
  • Homologation ITS13ATEX17813U

Caractéristiques de conception

  • La finition poncée donne une surface plus lisse pour l’installation des actionneurs de bouton-poussoir et de veilleuses
  • Le joint d’étanchéité en néoprène est livré de série dans toutes les tailles et offre une cote NEMA 4
  • Les charnières en aluminium sont de série sur les tailles 121204 et plus grandes et sont disponibles sur les tailles 081006 à 101406 en ajoutant le suffixe S598
  • Les plaques de montage internes percées et taraudées en usine permettent à l’installateur d’ajouter facilement une plaque de montage sur le terrain
  • Entrées usinées, percées et taraudées en usine jusqu’à trois pouces de diamètre
  • Certifié UL/cUL pour l’ajout sur le terrain d’entrées percées et taraudées sur les côtés, le dessus, le dessous ou l’arrière du boîtier
  • Le couvercle de plaque en aluminium en option offre une plus grande surface pour l’installation des actionneurs de bouton-poussoir et de veilleuses et permet l’installation de fenêtres
  • Type 4X disponible – voir la page du catalogue pour les options
  • Les pieds de montage boulonnés (boîtiers de style D) et taraudés (boîtiers de style C) peuvent être facilement remplacés sur le terrain s’ils sont endommagés

Matériaux standard

  • Corps et couvercle – aluminium sans cuivre
  • Joint d’étanchéité – néoprène
  • Boulons de couvercle – acier
  • Charnières – aluminium

Dessins et soutien à la conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close