Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Boîtes de jonction antidéflagrantes EGJ

Les boîtes de jonction antidéflagrantes EGJ de la division Crouse-Hinds d'Eaton sont conçues pour une installation encastrée dans l'îlot de pompes en béton des stations-service d’essence.  Les EGJ sont approuvées pour une utilisation dans les zones dangereuses de Classe I et de Classe II.

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupe D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • Norme UL : 1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 30

Caractéristiques de conception

  • Couvercle scellé avec joint torique pour rendre l’unité étanche à la pluie
  • La cavité du couvercle acceptera l’outil utilisé pour ouvrir le couvercle du réservoir d’essence
  • Deux entrées de conduit percées et taraudées au fond et six sur les côtés
  • Des bouchons sont fournis pour les deux entrées inférieures et quatre des entrées latérales pour choisir l’agencement des conduits
  • Les moyeux d'étanchéité ES s'enfilent dans le fond pour sceller l'alimentation principale
  • Composé de calfeutrage fourni pour remplir l’espace entre la bride du couvercle et la bordure du corps afin d’empêcher l’accumulation d’eau, de saleté et de glace; le composé reste flexible et s’enlève facilement
  • Les entrées de conduit inutilisées doivent être solidement bouchées avec des bouchons de tuyau filetés de type PLG pour maintenir des conditions étanches aux flammes

Matériaux standard

  • Corps – alliage de fer Feraloy avec peinture acrylique électro-galvanisée et aluminium
  • Couvercles – aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close