Télécharger le document () de 20

Boîtier de déconnexion monté à la terre

Les boîtiers de déconnexion montés à la terre de la série B-Line d’Eaton sont conçus pour loger les commandes et les instruments électriques. Chaque boîtier de déconnexion monté à la terre comporte une ouverture universelle sur la bride droite ou le poteau central qui convient à la plupart des actionneurs de déconnexion lorsqu’ils sont utilisés avec des adaptateurs d’actionneur.

Boîtier de déconnexion monté à la terre

Cette offre comprend des boîtiers autoportants et sur pied dans des options à porte simple, double et multiportes, ainsi que des mécanismes de déconnexion pour les applications commerciales et industrielles. L’ouverture universelle sur la bride latérale droite ou le poteau central convient à la plupart des actionneurs de déconnexion lorsqu’ils sont utilisés avec des adaptateurs d’actionneur (à commander séparément).
type12-heavy-duty-multi-door-enclosure.jpg

Boîtiers sur pied avec verrouillage en 3 points de Type 12

  • Centre et montage à bride
  • Conception à double porte

Boîtiers autoportants avec verrouillage en 3 points de Type 12

  • Montage à bride
  • Conception à une porte, deux portes et plusieurs portes

Boîtiers modulaires autoportants avec verrouillage en 3 points de Type 12

  • Montage à bride
  • Conception à porte simple et double
Caractéristiques

Boîtiers de déconnexion montés à la terre de la série B-Line

Pour plus d’informations, consultez la section sur les boîtiers de déconnexion du  catalogue des boîtiers électriques de la série B-Line.

Les données SKU seront disponibles prochainement!

Centre de spécification CoSPEC pour la série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 différents formats CAD, BIM, PDMS et de graphiques.
Liens de téléchargements
X
Download Close

Vidéo sur les grands boîtiers

Les grands boîtiers de la série B-Line d’Eaton offrent une solution de haute qualité et une protection environnementale fiable pour l’équipement électrique.

Centre de spécification CoSPEC pour la série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 différents formats CAD, BIM, PDMS et de graphiques.