Télécharger le document () de 20

Boîtier de déconnexion mural

Les boîtiers de déconnexion muraux de la série B-Line d’Eaton de Type 12, de Type 4 et 4X sont conçus pour loger plusieurs marques de sectionneurs.

Montage à bride de Type 12 

  • Homologué UL 508A, Types 12 et 13
  • Homologué selon la norme CSA C22.2, n° 94, Type 12 et Type 13
  • Conforme à la norme NEMA pour les Types 12 et 13 
  • Contient des commandes et des instruments électriques 
  • Protège contre la poussière circulante, la chute de saleté et les liquides non corrosifs
type-12-flange-wall-mount-enclosure.jpg

Séries Premier de Type 4 et 4X 

  • Homologué UL 508A, Type 4 ou 4X, Type 12 et Type 13 
  • Homologué selon la norme CSA C22.2, n° 94, Type 12 et Type 13
  • Conforme à la norme NEMA pour les Types 4 et 12
  • Fournit un boîtier pour les commandes électriques et les instruments 
  • Adapté à l’utilisation extérieure ou intérieure 
  • Protège contre la poussière et la pluie soufflées par le vent, les éclaboussures d’eau et l’eau dirigée par le tuyau.
type-4-4x-wall-mount-point-locking-enclosure.jpg
Caractéristiques

Boîtiers de déconnexion muraux de la série B-Line

Pour plus d’informations, consultez la section sur les boîtiers de déconnexion du catalogue des boîtiers électriques de la série B-Line..

Les données SKU seront disponibles prochainement!

Centre de spécification CoSPEC pour la série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 différents formats CAD, BIM, PDMS et de graphiques.
Liens de téléchargements
X
Download Close