Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Boîtes de jonction compactes antidéflagrantes GUP

De taille compacte, les boîtes de jonction antidéflagrantes GUP de la série Crouse-Hinds sont utilisées dans les systèmes de conduits rigides filetés dans les zones dangereuses pour fonctionner comme boîte de jonction ou boîte de tirage.  Elles sont idéales là où l’espace est limité, comme dans les pompes à essence.

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C, D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III

Norme UL :

  • UL1203

Norme CSA :

  • C22.2 n° 30

Caractéristiques de conception

  • Conception compacte – idéal pour les applications où l’espace est limité
  • Fourni avec une variété de moyeux pour une flexibilité d’installation (six moyeux et trois fiches ou 10 moyeux et sept fiches)
  • Couvercle scellé avec joint torique standard, fournissant un boîtier étanche

Matériaux standard

  • Corps – alliage de fer Feraloy avec peinture acrylique électro-galvanisée et aluminium
  • Couvercles – aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close