Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Boîtes de jonction de Type 1

Les boîtes de jonction de Type 1 de la gamme B-Line d’Eaton sont utilisées comme boîtes de raccordement, boîtes de jonction et boîtes de tirage pour aider à protéger contre le contact avec l’équipement fermé.  Les boîtes sont disponibles avec un couvercle à vis ou à charnière. 

Normes

  • Homologué UL 50, Type 1
  •  Homologué selon la norme CSA C22.2, n° 40, Type 1
  • Conforme à la norme NEMA pour le Type 1
Boîtier de couvercle à vis de jonction de Type 1
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Boîtier de Type 1 de la série B-Line

Pour plus d’informations, consultez la section sur les boîtiers de Type 1 du catalogue des boîtiers électriques de la série B-Line.

Les données SKU seront disponibles prochainement!

Centre de spécification CoSPEC pour la série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 différents formats CAD, BIM, PDMS et de graphiques.
Liens de téléchargements
X
Download Close