Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Contrôleurs de pompes de surpression

Les contrôleurs de pompes personnalisés d'Eaton sont conçus pour une variété d'applications de pompage industrielles, commerciales et municipales allant des opérations de séquençage simplex et duplex aux installations de traitements des eaux usées et des eaux d'égout. Plusieurs styles sont disponibles : des contrôleurs simplex à relais aux contrôleurs quadraplex à automate programmable avec entrée à transducteur de pression.

Caractéristiques

  • Composants Eaton
    Tous les contrôleurs de pompes sont fabriqués à partir de composants Eaton comme les démarreurs homologués NEMA, les boutons-poussoirs étanches à l'huile et à la poussière homologués NEMA de la série 10250T et les disjoncteurs Eaton.
  • Boîtiers Eaton
    Eaton fabrique une vaste gamme de boîtiers. En plus des modèles standard, des modèles personnalisés peuvent être fabriqués en fonction de vos exigences. Les homologations comprennent : NEMA 1, 2, 3R, 4, 4X et 12.
  • Indicateur lumineux de Mise sous tension/Pompe en fonction
    Un indicateur lumineux de Mise sous tension/Pompe en fonction de 120 V est fourni avec les contrôleurs Duplex, Triplex ou Quadraplex et il peut être ajouté en option sur tous les contrôleurs Simplex. L'indicateur lumineux de Mise sous tension signale que l'alimentation est fournie aux composants internes et aux dispositifs indicateurs. L'indicateur lumineux de Pompe en fonction est actionné à partir d'un contact auxiliaire sur le démarreur du moteur de pompe. Ces deux indicateurs lumineux sont fournis sous forme standard sur les unités contrôlées par automate programmable.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close