Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Contrôleurs de moyenne tension EPCT Fire

Bientôt offert! Le contrôleur EPCT est la prochaine génération de contrôleurs de pompes incendie d'Eaton. Grâce à un écran tactile de 7 po, les utilisateurs peuvent facilement programmer tous les points de consigne spécifiques au site avec l'aide d'une structure de menu intuitive, voir toutes les informations système critiques et résoudre rapidement et précisément les problèmes avec les diagnostics à l'écran.

Caractéristiques

Écran tactile couleur de 7 po

  • Affichage à haute résolution, 800 x 480
  • Processeur rapide réduisant le décalage
  • Système d'onglets simplifié facilitant la navigation et la programmation

Port USB

  • Téléchargement des fichiers d'historique, de statistiques, de configuration, de diagnostics et de démarrage
  • Historique pouvant consigner jusqu'à 65 000 événements
  • Téléversement de la configuration pour réduire le temps de programmation
  • Mise à jour du micrologiciel

Cartes optionnelles

  • Carte de relais fournissant quatre (4) relais de sortie 1 forme C programmables
  • Carte MODBUS fournissant une communication de sortie avec RS422 ou RS485
  • Carte de dispositif secondaire de 4 à 20 mA offrant des connexions supplémentaires pour les transducteurs de pression externes, les capteurs de température, etc.
  • Carte d'alarme fournissant des sorties d'alarme de surveillance
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close