Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FD140 – DPCT Fire

Les contrôleurs de pompes incendie Diesel DPCT d’Eaton sont conçus pour contrôler et surveiller les moteurs de pompes incendie diesel de 12 ou 24 V. Ils sont parmi les contrôleurs de moteurs diesel les plus sophistiqués. Il s’agit d’une version améliorée de la série originale de contrôleurs de moteurs diesel FD120 DIESEL Plus, basés sur des microprocesseurs.

Caractéristiques

Écran tactile couleur de 7 po

  • Affichage à haute résolution, 800 x 480
  • Processeur rapide réduisant le décalage
  • Système d'onglets simplifié facilitant la navigation et la programmation

Port USB

  • Téléchargement des fichiers d'historique, de statistiques, de configuration, de diagnostics et de démarrage
  • Historique pouvant consigner jusqu'à 65 000 événements
  • Téléversement de la configuration pour réduire le temps de programmation
  • Mise à jour du micrologiciel

Cartes optionnelles

  • Carte de relais fournissant quatre (4) relais de sortie 1 forme C programmables
  • Carte MODBUS fournissant une communication de sortie avec RS422
    S485
  • Carte de dispositif secondaire de 4 à 20 mA offrant des connexions supplémentaires pour les transducteurs de pression externes, les capteurs de température, etc.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close