Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FD90 à démarrage progressif – EPCT Fire

Le contrôleur de pompes incendie à démarrage progressif FD90 comprend un démarreur électronique fournissant une rampe de courant en douceur et sans palier vers le moteur. Cette caractéristique élimine les courants d'appel et les variations mécaniques de couple. La fonction d'arrêt progressif permet une décélération en douceur du moteur éliminant ainsi les coups de bélier au cours du cycle.

Caractéristiques

Écran tactile couleur de 7 po

  • Affichage à haute résolution, 800 x 480
  • Processeur rapide réduisant le décalage
  • Système d'onglets simplifié facilitant la navigation et la programmation

Port USB

  • Téléchargement des fichiers d'historique, de statistiques, de configuration, de diagnostics et de démarrage
  • Historique pouvant consigner jusqu'à 65 000 événements
  • Téléversement de la configuration pour réduire le temps de programmation
  • Mise à jour du micrologiciel

Cartes optionnelles

  • Carte de relais fournissant quatre (4) relais de sortie 1 forme C programmables
  • Carte MODBUS fournissant une communication de sortie avec RS422 ou RS485
  • Carte de dispositif secondaire de 4 à 20 mA offrant des connexions supplémentaires pour les transducteurs de pression externes, les capteurs de température, etc.
  • Carte d'alarme fournissant des sorties d'alarme de surveillance
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close