Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDAP-M électrique

Les panneaux d'alarme distants d'Eaton sont conçus pour fournir une alarme auditive et visuelle pour les contrôleurs de pompes incendie électriques. Ces panneaux distants sont situés dans un endroit de présence constante lorsque la salle des pompes ne peut pas être surveillée en tout temps. Les panneaux d'alarme distants FDAP-M répondent ou surpassent les exigences du Underwriters Laboratories, du Underwriters Laboratories Canada, de l'Association canadienne de normalisation, du New York City Building Code et ils sont construits conformément aux normes NFPA 20.

Caractéristiques

  • Tous les panneaux d'alarme distants FDAP-M possèdent un microprocesseur.
  • Les tensions d'alimentation Normale et Surveillance (de secours) peuvent être fournies de 110 à 240 VCA, 50-60 Hz. L'alimentation Normale et Surveillance est fournie par le client.
  • Si la source d'alimentation Normale n'est pas disponible, le contrôleur basculera automatiquement vers la source Surveillance (de secours). Lorsque l'alimentation normale sera rétablie, le contrôleur basculera vers la source Normale.
  • Un avertisseur sonore retentit lorsqu'une condition d'alarme survient. Il continuera de retentir tant que le bouton Alarme silencieuse ne sera pas enfoncé ou que la condition d'alarme ne sera pas terminée.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close