Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FT40 à fraction d'enroulement - EPCT Fire

Le contrôleur du commutateur de transfert FT40 est un contrôleur de service complet à fraction d'enroulement à tension réduite. Un contrôleur de pompes incendie à fraction d'enroulement réduit le courant de démarrage d'un maximum de 40 % tout en maintenant jusqu'à 50 % du couple au démarrage du moteur. Le FT40 est la méthode la plus économique de démarrage à tension réduite; cependant il requiert un enroulement moteur spécial pour le démarrage par fraction d'enroulement. Tous les contrôleurs de la série FT d'Eaton sont fournis avec les contrôleurs à double utilité et respectent les approbations FM 1321/1323.

Caractéristiques

Écran tactile couleur de 7 po

  • Affichage à haute résolution, 800 x 480
  • Processeur rapide réduisant le décalage
  • Système d'onglets simplifié facilitant la navigation et la programmation

Port USB

  • Téléchargement des fichiers d'historique, de statistiques, de configuration, de diagnostics et de démarrage
  • Historique pouvant consigner jusqu'à 65 000 événements
  • Téléversement de la configuration pour réduire le temps de programmation
  • Mise à jour du micrologiciel

Cartes optionnelles

  • Carte de relais fournissant quatre (4) relais de sortie 1 forme C programmables
  • Carte MODBUS fournissant une communication de sortie avec RS422 ou RS485
  • Carte de dispositif secondaire de 4 à 20 mA offrant des connexions supplémentaires pour les transducteurs de pression externes, les capteurs de température, etc.
  • Carte d'alarme fournissant des sorties d'alarme de surveillance
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close