Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FT50 à résistance primaire – EPCT Fire

Le contrôleur du commutateur de transfert FT50 est sélectionné lorsqu'il est nécessaire de respecter les limitations du courant d'appel. Une résistance est insérée dans le module d'alimentation vers le moteur pour fournir une accélération en douceur. Le contacteur principal contourne la résistance après une courte accélération et applique la pleine tension aux bornes du moteur. Le courant de démarrage de ligne est à 65 % du courant d'appel au démarrage direct. Tous les contrôleurs de la série FT d'Eaton sont fournis avec les contrôleurs à double utilité et respectent les approbations FM 1321/1323.

Caractéristiques

Écran tactile couleur de 7 po

  • Affichage à haute résolution, 800 x 480
  • Processeur rapide réduisant le décalage
  • Système d'onglets simplifié facilitant la navigation et la programmation

Port USB

  • Téléchargement des fichiers d'historique, de statistiques, de configuration, de diagnostics et de démarrage
  • Historique pouvant consigner jusqu'à 65 000 événements
  • Téléversement de la configuration pour réduire le temps de programmation
  • Mise à jour du micrologiciel

Cartes optionnelles

  • Carte de relais fournissant quatre (4) relais de sortie 1 forme C programmables
  • Carte MODBUS fournissant une communication de sortie avec RS422 ou RS485
  • Carte de dispositif secondaire de 4 à 20 mA offrant des connexions supplémentaires pour les transducteurs de pression externes, les capteurs de température, etc.
  • Carte d'alarme fournissant des sorties d'alarme de surveillance
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close