Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Contrôleurs de pompes incendie – emballage multiple

L'emballage multiple de contrôleurs de pompes incendie (FPMP) offre une méthode unique d'emballage de divers types de contrôleurs en un seul logement, réduisant les coûts totaux de câblage et d'installation en plus de maximiser l'utilisation de l'espace. Plusieurs options offrent une flexibilité d'alimentation des unités individuelles au sein du logement du FPMP. La combinaison du sectionneur principal et de la barre omnibus horizontale peut alimenter toute la gamme de contrôleurs.

Caractéristiques

  • Espace dans la salle des pompes
    L'espace au sol peut être optimisé en superposant verticalement deux contrôleurs dans une même structure. Cette conception peut permettre d'économiser jusqu'à 50 % de l'espace au sol requis par l'installation de deux contrôleurs conventionnels.
  • Flexibilité
    Plusieurs types de contrôleurs peuvent être intégrés dans la conception de l'emballage multiple de pompes incendie. Ceci comprend les modèles électriques, diesel, à commutateur de transfert et à service limité.
  • Facile à installer
    L'emballage multiple de pompes incendie utilise des barres omnibus horizontales et verticales pour distribuer l'alimentation vers les compartiments de contrôleur individuels. En raison de cette conception, la quantité de matériaux et de câblage extérieur qui serait normalement requise pour plusieurs contrôleurs est considérablement réduite.

 

Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close