Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Contrôleurs de pompes incendie résidentiels

Les contrôleurs de pompes incendie résidentiels d'Eaton fonctionnent avec les pompes et ensembles incendie résidentiels, monophasés et électriques. Disponibles en unités simplex ou duplex, tous les contrôleurs sont homologués UL et répondent ou surpassent les exigences NEMA.

Caractéristiques

  • Minuterie séquentielle
    Une minuterie peut être installée pour programmer un délai de démarrage après un démarrage automatique lancé par le commutateur de pression. Pour les contrôleurs Duplex, une minuterie séquentielle (SST) est la norme et elle est câblée pour retarder le démarrage de la deuxième (décalage) pompe. La minuterie ne fonctionne pas si le démarrage est lancé par l'activation du bouton-poussoir de démarrage ou de la poignée de démarrage d'urgence.
  • Temporisateur de la durée de fonctionnement
    Le temporisateur de la durée de fonctionnement s'active dès que le contrôleur démarre en raison d'une baisse de pression. Ceci permet au moteur de pompe de ne pas être assujetti à des démarrages fréquents si le contact du commutateur de pression se ferme et s'ouvre à répétition à des intervalles de temps courts à cause des fluctuations de pression.
  • Boutons-poussoirs lumineux à double utilité
    Les contrôleurs Simplex et Duplex sont équipés de boutons-poussoirs lumineux qui ont une double utilité. Le bouton-poussoir vert « POWER ON » (Mise sous tension) fonctionne comme le bouton-poussoir « Start » (Démarrage) et il indique quand le disjoncteur est fermé. Le bouton-poussoir rouge « PUMP RUNNING » (Pompe en fonction) fonctionne comme le bouton-poussoir « Stop » (Arrêt) et il indique quand la pompe fonctionne.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close