Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTJP – Contrôleurs de pompes d'appoint

Les contrôleurs de pompes d'appoint JOCKEY Touch fonctionnent en marche directe, lorsque la pleine tension est appliquée au moteur lors du démarrage en utilisant un seul démarreur de moteur. Le courant de démarrage de ligne est à environ 600 % d'intensité maximale nominale. Ils sont munis d'un écran tactile couleur électronique permettant à l'utilisateur de surveiller et de programmer toutes les fonctions et les valeurs.

Caractéristiques

  • Disjoncteurs
    Les contrôleurs de pompes d'appoint XTJP/XTJY intègrent les contrôleurs de moteurs combinés d’Eaton; ces derniers combinent le disjoncteur et la protection contre les surcharges dans un seul dispositif.
  • Écran tactile couleur
    Tous les modèles de contrôleurs sont munis d'un écran tactile couleur électronique permettant à l'utilisateur de surveiller et de programmer toutes les fonctions et les valeurs.
  • Tension d'alimentation universelle
    Les tensions d'alimentation triphasées de 200 à 600 VCA, 50/60 Hz et les tensions d'alimentation monophasées de 110 à 240 VCA, 50/60 Hz peuvent être raccordées directement dans l'unité.

 

Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close