Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Supports pour luminaires et poteaux

Crochets pour luminaires flexibles pour zones dangereuses UNE et UNH

Les supports de luminaires flexibles UNE, UNH et UNHC de la série Crouse-Hinds offrent une méthode simple, peu coûteuse et rapide à déconnecter pour suspendre des luminaires suspendus.  Ils permettent un balancement libre dans n’importe quelle direction pour éviter d’endommager la tige du luminaire, et les supports de style amortissement offrent une protection supplémentaire contre les vibrations pour prolonger la durée de vie de la lampe.  Homologués pour une utilisation dans les zones dangereuses Classe I, Division 2.

Certifications et conformités

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D

Caractéristiques de conception

  • Les crochets et boucles femelles sont utilisés avec les tiges de luminaires de conduit rigides pour suspendre les luminaires; ils peuvent également être utilisés avec les crochets et boucles mâles, vissés dans un moyeu de sortie de conduit
  • Tous les crochets et toutes les boucles sont munis d’ouvertures pour le passage des fils du luminaire; le luminaire, la tige et le crochet ou la boucle du conduit peuvent être assemblés et câblés à l’établi; l’assemblage est ensuite accroché au crochet fixe et le raccordement est effectué
  • Pour faciliter le remplacement et l’entretien des lampes, le raccord de sortie peut être équipé d’un couvercle de prise de branchement et d’un capuchon de prise correspondant utilisé avec l’ensemble de luminaire; pour le câblage permanent, un couvercle de trou de fil peut être utilisé

Matériaux standard

  • Fonte malléable ou aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close