Télécharger le document () de 20

Variateurs de fréquence PowerXL DA1 à haut rendement

Le variateur de fréquence DA1 est idéal pour les applications exigeantes qui dépendent de la vitesse et du couple. La famille de produits PowerXLTM Eaton offre un rendement exceptionnel en matière de commandes de moteurs et de modularité. Grâce à sa gamme de rendements accrue (jusqu'à 250 kW) et à l'option d'un degré de protection plus élevé (IP66), le modèle DA1 convient à de nombreuses applications. Avec le filtre EMC intégré, le transistor de freinage et les protocoles Modbus RTU et CANopen intégrés, le modèle DA1 est prêt à l'emploi pour de nombreuses applications dès sa sortie de l'emballage. Les solutions spécifiques au client sont rendues possibles par l'éditeur de blocs de fonctions intégré pour un maximum de flexibilité.  

Résistance élevée aux surcharges
200 % de couple à vitesse 0
Commande des moteurs à haute efficacité
Conforme à la Classe IE4
Pas de contacteur au disjoncteur maître
Pas de contacteur au disjoncteur maître

Caractéristiques principales

  • Résistance élevée aux surcharges : 150 % pendant 60 secondes, 175 % pendant 4 secondes.
  • Fonctionnalités d’API avec le logiciel de configuration drivesConnect
  • Connexion à tous les types de protocoles de communication courants (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • Diverses expansions d'E/S
  • Système de protection contre le couple intense au démarrage : Safe Torque Off (STO, SIL 2/PL d)
  • Normes internationales (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

Flexibilité d’utilisation dans des applications exigeantes.

La version standard de l'entraînement DA1 est équipée pour pratiquement toutes les applications. Les dispositifs se distinguent par leur couple de démarrage élevé en mode vectoriel puissant et par leurs états de fonctionnement sûrs avec la fonctionnalité STO. Ces dispositifs peuvent être utilisés dans les grues, dans les installations qui sont régulièrement exposées à la poussière ou à la contamination et même pour des applications marines.

Variateurs de fréquence pour tous les moteurs jusqu'à la classe de rendement IE4.

Le variateur de fréquence PowerXL DA1 peut être utilisé pour commander des moteurs jusqu'à la classe de rendement la plus élevée IE4. Cela comprend les moteurs à induction standard, les moteurs asynchrones triphasés, les moteurs à aimant permanent, les moteurs à courant continu sans balais et les moteurs synchrones à réluctance.

Fonctionnalités d’API avec le logiciel drivesConnect.

Si vous l'utilisez avec le variateur DA1, vous avez la possibilité de simuler et de mettre en œuvre la programmation de l’API par l'éditeur de blocs fonctionnels inclus dans l'outil de configuration drivesConnect. Des liens logiques individuels, par exemple ceux qui concernent les dépendances temporelles, peuvent être établis par des automates programmables. Grâce à la fonction de simulation, tout bloc fonctionnel non valide peut être instantanément corrigé. Il est ainsi possible d'adapter les variateurs à n'importe quelle application, ce qui permet de réduire les coûts matériels supplémentaires.

Variateurs de fréquence PowerXL : modèles DC1 et DA1

Variateurs à haut rendement DA1 et variateurs compacts DC1 pour des applications à faible consommation énergétique

Eaton vous soutiendra dans tous les aspects liés au rendement énergétique.

La directive ErP et le degré toujours plus élevé d'automatisation des machines stimulent la demande de dispositifs à vitesse variable, même pour des applications simples. Que signifie pour vous la conformité à la directive ErP et comment pouvez-vous rendre vos applications plus efficaces sur le plan énergétique? Vous trouverez des réponses à ces questions et à bien d'autres dans nos documents de présentation complets et nos brochures détaillées, ainsi que dans notre balado avec les experts en efficacité énergétique Eaton.
Liens de téléchargements
X
Download Close