Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires fluorescents linéaires industriels Pauluhn Intrepid

Le Pauluhn Intrepid de la série Crouse-Hinds est un luminaire fluorescent linéaire pour hauteur moyenne à basse, pour les emplacements industriels et marins.  L’Intrepid existe en aluminium, en acier inoxydable et en matériaux de boîtier non métalliques, et est homologué IP66 pour la protection contre l’humidité dans les applications de lavage au jet.

L’Intrepid est disponible en longueurs de deux et quatre pieds, dans des configurations à 1, 2, 3 ou 4 tubes.  Une batterie de secours de secours est également disponible en option.

Performance
Lampes T8, T12 et T5HO
Sécurité
Homologué NSF et approuvé ABS
Sécurité
Batterie de secours en option

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Type 4 (série FAS aluminium); Type 4X (séries FPS non métallique et FSS acier inoxydable)
  • IP66
  • UL924 – Équipement d’éclairage de secours (CSA-US)
  • UL 1598A – Luminaires pour navires (CSA-US)
  • Indice de protection EN 60529
  • CSA C22.2 250 04
  • CSA C22.2 141
  • Règlement canadien sur les produits transformés C.R.C., ch. 291
  • Zone d’éclaboussure NSF/ANSI 2-2010 (FAS et FPS uniquement)
  • Contact alimentaire NSF/ANSI 2-2010 (FSS uniquement)

Caractéristiques de conception

  • Série complète de lampes fluorescentes T8, T12 et T5HO
  • Fixation en surface ou sur mât
  • Homologué NSF
  • Température de fonctionnement  : De -20 °C à +55 °C
  • Approuvée ABS

Matériaux standard

  • Boîtier – aluminium type 5052 (FAS uniquement); polyester renforcé de fibre de verre (FPS uniquement); acier inoxydable type 304; acier inoxydable type 316 (en option) (FSS uniquement)
  • Lentille – Polycarbonate mat; Polycarbonate transparent (en option)
  • Loquets – acier inoxydable

Dessins et support de conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements