Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires linéaires à DEL industriels Pauluhn Intrepid

Le Pauluhn Intrepid de la série Crouse-Hinds est un luminaire linéaire à DEL pour hauteur moyenne à basse, pour les emplacements marins et industriels.  L’Intrepid est conçu avec un boîtier non métallique pour une résistance supérieure à la corrosion et est certifié IP66 pour la protection contre l’humidité dans les applications de lavage au jet et marines.

L’Intrepid à DEL est disponible avec une batterie de secours en option, ainsi que des DEL rouges ou bleus pour les applications navales. 

Résistant à la corrosion
Boitier en polyester renforcé de fibre de verre
Fiabilité
Température de fonctionnement  : De -20 °C à +50 °C
Durabilité
Indice IP66

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Type 4X, IP66
  • UL924 – Équipement d’éclairage de secours
  • UL1598 – Luminaire
  • UL 1598A – Luminaires pour navires
  • CSA C22.2 n° 250
  • Zone d’éclaboussures NSF

Caractéristiques de conception

  • Température de fonctionnement  : De -20 °C à +50 °C
  • Boîtier non métallique pour une résistance à la corrosion
  • Supports et loquets en acier inoxydable
  • Fixation en surface ou sur mât
  • Approuvé ABS (en attente)

Matériaux standard

  • Boîtier – polyester renforcé de fibre de verre
  • Lentille – polycarbonate mat
  • Loquets et système de fixation – acier inoxydable

Caractéristiques

Système de numérotation de catalogue

Liens de téléchargements
X
Download Close