Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Panneaux

Cartes de distribution AGP17 ATEX et IEC Ex protégées contre les explosions

Les cartes de distribution protégées contre les explosions AGP17 ATEX et IEC Ex de la série de Crouse-Hinds sont conçues pour la distribution MCB des circuits d’éclairage, des circuits de chauffage et la distribution des prises dans les zones dangereuses à l’extérieur et à l’intérieur.

L’AGP17 est idéale pour les zones où l’humidité ou la corrosion peuvent être un problème, comme les plates-formes pétrolières offshore, les usines pharmaceutiques et chimiques, les raffineries pétrolières, les installations de transformation des aliments et autres sites industriels

Certifications et conformités

Marquage conforme à la norme 2014/34/UE

  • II 2 G Ex db eb eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb
  • II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

Marquage conforme à la norme IECEx

  • Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb
  • Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

Degré de protection conforme à la norme EN 60529

  • IP66

Caractéristiques de conception

  • Certificat ATEX/IECEx/GB
  • Boitier du GRP, IP66
  • Ex de type, conception modulaire
  • Vaste gamme de composants, y compris les MCB,
  • RCD, RCBO, contacteurs et relais de surcharge
  • Ex d MCCB comme entrée principale
  • Fonction de test disponible pour RCD/RCBO

Matériaux standard

  • Boîtier - Plastique renforcé de fibre de verre
Caractéristiques

Renseignements sur la commande

Crouse-Hinds VMV LED Catalog Tree
Liens de téléchargements
X
Download Close