Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Postes de commande

Corps de dispositif modulaires antidéflagrants EDSCM

Les corps de dispositif modulaires multiples antidéflagrants EDSCM de la division Crouse-Hinds d’Eaton sont destinés à des combinaisons de montage en surface de matériels de commande pour une utilisation :

  • en conjonction avec des démarreurs magnétiques ou des contacteurs pour le contrôle à distance et la surveillance de moteur
  • pour le démarrage et l’arrêt manuels de petits moteurs CA/CC
  • pour contrôler et fournir de l’énergie aux appareils électriques portatifs, comme les groupes électrogènes, les compresseurs, les convoyeurs, les outils portatifs, etc.

Certifications et conformités

En cas d’utilisation avec des sous-ensembles de dispositif DSD*

  • Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D
  • Classe I, Division 2, Groupes B, C et D
  • Classe II, division 1, groupes E, F, G
  • Classe II, division 2, groupes F et G
  • Classe III
  • Norme UL  : UL1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B (Div. 2) CD, 9EFG

*Lorsqu’un dispositif de couvercle CPS est utilisé, l’assemblage répond aux exigences pour les zones Classe I, Groupes C et D uniquement.

Caractéristiques de conception

  • Réduit les coûts d’installation – un assemblage de dispositifs multiples peut être installé en moins de temps que plusieurs dispositifs simples
  • Les joints d’étanchéité ne sont pas requis entre les groupes
  • Apparence améliorée – Aucun conduit exposé entre les dispositifs
  • Poids léger – Le boîtier du dispositif en aluminium 15 groupes peut être installé par une seule personne
  • Des pattes de montage sont prévues sur le dessus et le dessous de chaque groupe pour faciliter l’installation
  • Les corps tandem à deux et trois groupes ont des manchons d’alimentation entrante horizontaux de 1-1/4" et des manchons d’alimentation verticaux de 1" ou 2"; des bouchons de tube sont installés sur un manchon horizontal et sur les deux manchons verticaux
  • Les corps à groupe unique ont des manchons d’alimentation entrante horizontaux de 1" et des manchons d’alimentation verticaux de 3/4"; des bouchons de tube sont installés sur un manchon horizontal et sur les deux manchons verticaux
  • Tous les manchons sont taraudés en cône et ont des bagues intégrées
  • Les embouts fermés, qui sont utilisés pour relier deux corps de dispositif ou plus, sont fournis avec les unités EDSCM21, 32, 33, 62 et 63
  • Toute combinaison de corps peut être assemblée horizontalement

Matériaux standard

  • Corps – Aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close