Télécharger le document () de 20
Équipement et logiciels de mesure et de surveillance de l’énergie

Compteurs sous boîtier

Les compteurs d'énergie sous boîtier d'Eaton permettent l'intégration des fonctions de mesurage de l'électricité, de la surveillance et de la collecte des données en un seul boîtier. La solution à compteur unique ou multiples offre une flexibilité de montage et d'installation dans des applications de mise à niveau où aucun compartiment pour le mesurage ni d'espace de montage n'est disponible, ou lorsque le temps d'installation est restreint. Ces boîtiers de compteurs réduisent les coûts de main-d'œuvre et d'installation puisque le câblage des entrées de courant et de tension, ainsi que celui des entrées/sorties de contrôle sont déjà raccordés à des borniers dans le boîtier.

Les boîtiers NEMA 12 empêchent la poussière et d'autres matériaux de pénétrer dans l'équipement. Des joints d'étanchéité internes empêchent également la contamination à long terme des composantes internes. Ce boîtier est adapté à la plupart des applications intérieures.
Les boîtiers de type NEMA 3R s'installent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils empêchent l'accès aux pièces sous tension dans le boîtier et protègent les composantes contre la chute de contaminants (poussière) et d'eau (pluie, grésil ou neige), et également contre l'accumulation  de glace sur le boîtier. 
Les boîtiers NEMA 4X protègent les composantes de la même manière que les boîtiers NEMA 3R, avec une  protection supplémentaire contre  la poussière poussée par le vent, les éclaboussures  et l'eau sous pression,  et la corrosion.

Compteurs sous boîtier d'Eaton

  • Solution de mesure prête à l'emploi
  • Mise à niveau ou nouvelle installation
  • Sur mesure
  • Facile à installer
  • Plusieurs options de communication

Caractéristiques principales

Boîtier standard unique

  • Il suffit de commander un seul produit déjà prêt à être installé, permet d'éviter les situations où des pièces ont été oubliées.
  • Les entrées de transformateur de courant du compteur se connectent directement à des blocs de jonction avec mise à la terre afin de faciliter l'installation.
  • Interrupteur à fusible primaire permettant de sectionner l'alimentation pendant l'entretien du compteur, pour plus de sécurité.
  • Produits câblés par le fabricant, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Joints d'étanchéité internes empêchant la contamination à long terme des composantes internes.
  • Compatible avec les gammes IQ 130/140/150/250/260 et Power Xpert Meter 2000.

Boîtier multi compteurs

  • Passerelle Power Xpert 200E préconfigurée pour quatre compteurs d’Eaton.
  • Boîtier NEMA 12 répondant aux besoins de la plupart des installations intérieures.
  • Boîtiers NEMA 3R et 4X pour les environnements aux conditions plus difficiles.
  • Ouvertures pour installation semi-encastrée (NEMA 12) sur la porte du boîtier.
  • Porte avant à charnières.
  • Blocs de jonction de mise à la terre et de neutre câblés par le fabricant.
  • Disjoncteur à fusible pour l'alimentation.
  • Fusible interne de compteur.
  • Câblage et bloc de jonction d'une capacité de 480 V.
  • Bloc de jonction à court-circuit pour le transformateur de courant, câblé par le fabricant.
  • Moraillon cadenassable.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close