Donnez à vos équipes d’entretien électrique des données exploitables et de précieux renseignements sur le rendement et la santé de votre infrastructure électrique. Des renseignements précieux et des notifications exploitables aident votre équipe à identifier et à gérer les changements avant qu’ils ne deviennent des problèmes, et ce, à distance, améliorant ainsi la sécurité des travailleurs.
Sur cette page, vous pouvez lire ce qui suit :
Contribuez à un fonctionnement plus sécuritaire en réduisant le risque d’arc électrique grâce à des disjoncteurs de surveillance et de contrôle situés à l’extérieur de la zone de risque d’arc électrique; le logiciel Surveillance et contrôle de la distribution de l’alimentation affiche le niveau d’ÉPI le plus élevé ou d’énergie incidente dans les vêtements et indique les disjoncteurs sur lesquels les ARM sont activés, ce qui permet également la programmation des paramètres du relais de protection.
Améliorez la fiabilité en accédant à des données en temps réel à tout moment pour prédire les temps d’arrêt imprévus; le logiciel Surveillance et contrôle de la distribution de l’alimentation fournit des tendances sur les données ainsi que la visualisation des alarmes et des journaux d’événements.
Augmentez la productivité en recevant des notifications et des alarmes à distance et en réalisant des économies de temps de dépannage; le logiciel Surveillance et contrôle de la distribution de l’alimentation fournit un accès local aux manuels d’utilisation, aux schémas de câblage et à la documentation complète de l’assemblage grâce à son interface utilisateur intuitive.
Surveillez efficacement la consommation d’énergie et conformez-vous aux codes énergétiques locaux grâce à l’agrégation des données; le logiciel Surveillance et contrôle de la distribution de l’alimentation enregistre l’historique de la demande, de la consommation d’énergie et de l’alimentation avec des catégories prédéfinies et des catégories définies par l’utilisateur.
Tous les dispositifs dans l’assemblage à partir d’un seul point d’accès
Regroupez les données des compteurs électroniques et des relais de protection Power Xpert Release d’Eaton affichés dans une interface utilisateur conviviale avec des vues simples pour les panneaux et les centres de distribution, ainsi que des vues en hauteur et unifilaires pour les appareillages de commutation à basse et à moyenne tension et les centres de contrôle de moteurs.
Les données dont vous avez besoin, partout et en tout temps
Dépassez les limites. Faites passer les données des assemblages individuels au niveau supérieur et accédez en toute sécurité à tous les paramètres, états, événements et à toutes les alarmes, grâce à la suite « Industrielle » de Brightlayer.
Le logiciel Surveillance et contrôle de la distribution de l’alimentation d’Eaton est un moyen intuitif et innovant d’améliorer votre sécurité et votre efficacité, ce qui permet un fonctionnement sans faille.