Les panneaux de distribution Pow-R-Line 3X d'Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l'alimentation électrique, grâce à l'intégration des disjoncteurs Power Defense, de l'équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour les applications jusqu'à 600 VCA, 250 VCC et 800 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.
Découvrez la façon dont la protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut vous fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Pour un aperçu plus en détail de la gamme Pow-R-Line Xpert, visionnez notre série de vidéos abordant les sujets suivants :
Examinez les caractéristiques et les fonctionnalités pour découvrir comment l’intégration d’une protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 VCA et 250 VCC |
COURANT EN CONTINU | 100 à 800 A |
CAPACITÉ DE RUPTURE | 240 VCA : capacité nominale de 10 à 200 kA 240 VCA : capacité de rupture de 22 à 200 kA 480Y/277 VCA : capacité nominale de 14 à 100 kA 480Y/277 VCA : capacité de rupture de 22 à 150 kA 250 VCC : capacité nominale de 10 à 22 kA 600 VCA : capacité nominale de 10 à 25 kA 600 VCA : capacité de rupture de 14 à 65 kA |
NEMA | PB-1 |
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS | CSA C22.2 No. 29 |
RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Bientôt offert |
PROTECTIVE DEVICES | Molded Case Circuit Breakers and Miniature Circuit Breakers |
METERS | Meters |
SURGE PROTECTION DEVICES | SPD |
DEVICE MOUNTING | Bolt-on or Plug-in |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé et disjoncteurs miniatures |
COMPTEURS | Compteurs |
PARASURTENSEURS | Parasurtenseurs |
MONTAGE DU DISPOSITIF | Boulonné ou enfichable |
ACCÈS | Par le haut et par le bas |
TYPE DE BOÎTIER | NEMA de type 1, 2, 3R, 4, 4X et 12 |
LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD | 20 pouces |
PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD | 5,75 pouces |
HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD | 48, 60, 72, 84 ou 90 pouces |
DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES | Contacter l'usine de production régionale |