Télécharger le document () de 20
Commande d’éclairage Pow-R-Command

Panneau principal Pow-R-Command 1000E

Les panneaux principaux Pow-R-Command PRC1000 conviennent dans les systèmes nécessitant des communications réseau RS-485. Ils sont recommandés avec les systèmes existants PRC1000E, PRC1000 et PRC100; ils sont conçus pour les applications exigeant le contrôle de la commutation et de la gradation. Ils sont équipés d’une interface Ethernet (PRCEIM), ce qui permet de raccorder un système PRC1000E à un PC ou à un réseau Ethernet.   

Conformité
Normes ASHRAE et IECC
Conception intégrée
Protection des dérivations et commande de l’éclairage
Accès à distance
Communications réseau évolutives

Caractéristiques principales

  • Conçus pour répondre aux exigences des normes ASHRAE et IECC pour les systèmes de commandes d’éclairage en réseau
  • Commande MARCHE/ARRÊT et gradation analogique de l’éclairage 0 - 10 VCC
  • Programmation directe sur l’écran tactile ACL ou via le port Ethernet
  • Programmation par le port Ethernet via un navigateur Web
  • Logiciel d’optimisation de l’éclairage Pow-R-Command (PCRLOS) pour la programmation locale ou à distance
  • Communications réseau RS-485 CNET pour accès à distance
  • Panneaux d’éclairage principaux offerts en configurations standards : tailles et valeurs nominales standards et accessoires courants

Conçu pour répondre aux nouveaux codes de l’énergie

Répond aux normes ASHRAE en matière de systèmes de commande d’éclairage réseau

Voyez comment une infrastructure intelligente, compacte et évolutive aide à maximiser les économies et à répondre aux nouvelles exigences des codes de l’énergie

Autres liens d’intérêt

Caractéristiques

Fonctionnalités du contrôleur PRC1000E

FRONT OF CONTROLLER PROGRAMMING

LCD touchscreen

Maintenance port supports Ethernet communications for connecting PC

EMBEDDED WEBSERVER

Pre-configured web pages

Access from maintenance port and Ethernet network

SCHEDULE-BASED CONTROL

365-day time clock

Astronomical time clock

32 holidays

Automatic daylight savings time

SAFE AND EASY ACCESS TO LOW-VOLTAGE COMPARTMENT Access by loosening two captive screws and folding display down 
ONBOARD DIGITAL AND ANALOG I/O FOR CONNECTING MOMENTARY SWITCHES, OCCUPANCY SENSORS, PHOTOSENSORS AND DIMMABLE LIGHTING

Eight 2-wire digital inputs

Eight universal inputs configurable as digital or 0-10Vdc analog

Eight 0-10Vdc analog outputs for dimming

DIGITAL SWITCH NETWORK (DSN) Supports connecting 99 PRC digital switches 
MULTIPLE NETWORKS CONNECTIONS SUPPORT CONNECTING CONTROLLERS SERIAL NETWORK, PRC EXPANSION PANELBOARDS, AND PRC ANALOG EXPANSION MODULES

Controller RS-485 CNET peer-to-peer network

PRC master/expansion network (SLAN)

External devices network (MLAN)

Options du système PRC1000E

OCCUPANT OVERRIDE SWITCHES

Momentary switch, 2-wire pushbuttons

Digital network switch

PHOTOSENSORS FOR LIGHT LEVEL AND DIMMING CONTROLS Indoor, outdoor, atrium and skylight photosensors
EXPANDABLE DIMMING CONTROLS

Analog expansion module provides eight 0-10Vdc analog dimming channels

Connects a maximum of seven to controller

FACILITY ETHERNET NETWORK CONNECTIVITY PRC Ethernet Interface Module (PRCEIM)
PRC5000E BUILDING LIGHTING CONTROLLER

Recommended for medium and large lighting control systems

Master schedules

Lighting controls network management tools

Custom graphics  viewed using web browser

PC SOFTWARE FOR REMOTE PROGRAMMING, MONITORING, OVERRIDE CONTROL AND DATABASE MANAGEMENT

Pow-R-Command Lighting Optimization Software (PRCLOS)

Controller access via Maintenance Port or network Ethernet interface module

Configurations du panneau d’éclairage

REMOTE-OPERATED CIRCUIT BREAKERS

120/240V system

Single pole 15-, 20- and 30A

Two pole 15-, 20-, 30-, 40- and 50A

 

480/277V system

Single pole 15-, 20- and 30A

Two pole 15-, 20-, 30A

LIGHTING PANELBOARD OPTIONS INCLUDE STANDARD MAINS CONFIGURATIONS, SIZES, ELECTRICAL RATINGS AND ACCESSORIES; AVAILABLE IN STANDARD, COLUMN-WIDTH AND INTEGRATED FACILITY SYSTEM (IFS) CONSTRUCTION

Pow-R-Line 1a for maximum of 240Vac systems

Pow-R-Line 2a for maximum of 480Vac systems 

Integrated Facility System (IFS)

Liens de téléchargements
X
Download Close