Les panneaux principaux Pow-R-Command PRC2000E intègrent la commande de l’éclairage et de la charge des prises électriques, par Internet. Conçu pour les utilisations exigeant le contrôle de la commutation et de la gradation. Modèles de pages Web préconfigurées permettent la programmation, la surveillance et le contournement des horaires, localement ou à distance, par l’entremise de tout navigateur Web standard. Le protocole BACnet/IP local permet l’intégration directe dans les systèmes de gestion des bâtiments (BMS). Le personnel d’entretien est notifié par courriel des déclenchements d’alarmes.
| PROGRAMMATION À L'AVANT DU CONTRÔLEUR | Écran tactile ACL Le port de maintenance prend en charge les communications Ethernet |
| SERVEUR WEB HTML5 INTÉGRÉ | Pages Web préconfigurées Accès à partir du port de maintenance et du réseau Ethernet Offre des outils de programmation, de surveillance, de commande prioritaire et de gestion de base de données |
| COMMANDE À HORAIRES PROGRAMMABLES | Horloge enregistreuse de 365 jours Horloge enregistreuse astronomique 32 jours fériés Heure d'été automatique |
| ENTRÉES/SORTIES | Huit entrées numériques à deux fils Huit entrées universelles configurables numériques ou analogiques 0 à 10 VCC Huit sorties analogiques 0 à 10 VCC pour la gradation |
| RÉSEAU COMMUTÉ NUMÉRIQUE (DSN) | Prend en charge 99 interrupteurs de réseau numérique PRC |
| COMMUNICATIONS RÉSEAU | Communications Ethernet PRC maître/réseau d'expansion (SLAN) Réseau de périphériques (MLAN) Protocole BACnet/IT pour l'intégration BMS |
| NOTIFICATION DES CONDITIONS D'ALARMES SYSTÈME | Notification par courriel vers plusieurs destinataires |
| INTERRUPTEURS DÉCLENCHÉS PAR LA DÉTECTION D'OCCUPANTS | Interrupteur momentané, boutons-poussoirs à deux fils |
| PHOTODÉTECTEURS POUR LES COMMANDES DE GRADATION ET D'INTENSITÉ LUMINEUSE | Photodétecteurs intérieurs, extérieurs, pour atrium et pour puits de lumière |
| COMMANDES DE GRADATION EXTENSIBLES | Le module d'expansion analogique offre huit canaux de gradation analogiques de 0 à 10 VCC Connecte un maximum de sept dispositifs au contrôleur MLAN |
| CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE DE BÂTIMENT PRC5000E | Recommandé pour les systèmes de commande de l'éclairage de moyenne et grande taille Horaires maîtres Outils de gestion réseau pour commandes d'éclairage Illustrations personnalisées pouvant être consultées avec un navigateur Web |
| DISJONCTEURS TÉLÉCOMMANDÉS | Système 120/240 V Unipolaire; 15, 20 et 30 A Deux pôles; 15, 20, 30, 40 et 50 A
Système 480/277 V Unipolaire; 15, 20 et 30 A Deux pôles; 15, 20 et 30 A |
| LES OPTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR PANNEAUX COMPREND LES CONFIGURATIONS PRINCIPALES STANDARD, LES TAILLES, LES VALEURS NOMINALES ÉLECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES; DISPONIBLE EN CONSTRUCTION STANDARD, EN LARGEUR DE COLONNES ET EN SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS (IFS) | Pow-R-Line 1a pour les systèmes de 240 VCA maximum Pow-R-Line 2a pour les systèmes de 480 VCA maximum |