Le contrôleur Pow-R-Command PRC750E convient pour la commande de l’éclairage et des prises électriques d’un bâtiment. C’est une système intégré d’installation facile et de programmation conviviale qui remplace les systèmes composés de dispositifs séparés (panneau d’éclairage, minuteries et systèmes de commande à relais). Idéal pour les applications à horaire programmable, mais qui nécessitent un contournement déclenché par la détection d’occupants. Convient aux utilisations autonomes hors réseau.
Panneaux d’éclairage et d’appareillage Pow-R-Line 1a
Panneaux d’éclairage et d’appareillage Pow-R-Line 2a
Centres de distribution multifonctionnels
| PROGRAMMATION À L'AVANT DU CONTRÔLEUR | Écran tactile ACL Le port de maintenance prend en charge les communications Ethernet pour la connexion au PC |
| SERVEUR WEB INTÉGRÉ | Pages Web préconfigurées Accès à partir du port de maintenance et du réseau Ethernet |
| COMMANDE À HORAIRES PROGRAMMABLES | Horloge enregistreuse de 365 jours Horloge enregistreuse astronomique 32 jours fériés Heure d'été automatique |
| ACCÈS FACILE ET SÉCURITAIRE AU COMPARTIMENT À BASSE TENSION | Accès en dévissant les deux vis imperdables et en repliant l'écran vers le bas |
| ENTRÉES NUMÉRIQUES LOCALES POUR CONNECTER TEMPORAIREMENT DES INTERRUPTEURS ET DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE | Seize entrées numériques à deux fils |
| PREND EN CHARGE LA CONNEXION DES PANNEAUX D'EXPANSION PRC | PRC maître/réseau d'expansion (SLAN) |
| INTERRUPTEURS DÉCLENCHÉS PAR LA DÉTECTION D'OCCUPANTS | Interrupteur momentané, boutons-poussoirs à deux fils |
| PHOTOCONTRÔLEUR DLC-PDC AVEC POINT DE CONSIGNE UNIQUE ET SORTIE DE COMMANDE DE RELAIS; EXIGE UN PHOTODÉTECTEUR DLC-PD | Le photocontrôleur DLC-PDC avec sortie de relais bidirectionnel unipolaire Comprend des points de consigne élevés et bas avec zone morte Modèles de photodétecteurs : extérieur (DLC-PD-OT), intérieur (DLC-PD-IN), atrium (DLC-PD-AT) et puits de lumière (DLC-PD-SK) |
| DISJONCTEURS TÉLÉCOMMANDÉS | Système 120/240 V Unipolaire; 15, 20 et 30 A Deux pôles; 15, 20, 30, 40 et 50 A
Système 480/277 V Unipolaire; 15, 20 et 30 A Deux pôles; 15, 20 et 30 A |
| LES OPTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR PANNEAUX COMPREND LES CONFIGURATIONS PRINCIPALES STANDARD, LES TAILLES, LES VALEURS NOMINALES ÉLECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES; DISPONIBLE EN CONSTRUCTION STANDARD, EN LARGEUR DE COLONNES ET EN SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS (IFS) | Pow-R-Line 1a pour les systèmes de 240 VCA maximum Pow-R-Line 2a pour les systèmes de 480 VCA maximum |