Les panneaux d’éclairage Pow-R-Line 3a d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour les applications jusqu’à 600 VCA, 250 VCC et 800 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.
TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 VCA et 250 VCC |
COURANT EN CONTINU | 100 à 800 A |
CAPACITÉ DE RUPTURE | 240 VCA : capacité nominale de 10 à 200 kA 240 VCA : capacité de rupture de 22 à 200 kA 480Y/277 VCA : capacité nominale de 14 à 100 kA 480Y/277 VCA : capacité de rupture de 22 à 150 kA 250 VCC : capacité nominale de 10 à 22 kA 600 VCA : capacité nominale de 35 kA 2600 VCA : capacité de rupture de 14 à 65 kA |
NEMA | PB-1 |
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS | CSA C22.2 No. 29 |
RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat pour les panneaux de distribution de l'éclairage et des appareils électroménagers |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé et disjoncteurs miniatures |
COMPTEURS | IQ 35 |
PARASURTENSEURS | SPD |
MONTAGE DU DISPOSITIF | Dispositifs |
ACCÈS | Par le haut et par le bas |
TYPE DE BOÎTIER | Boîtier NEMA de type 1, 2, 3R, 4, 4X et 12 |
LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD | 51 cm (20 po), 71 cm (28 po) en option |
PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD | 14,6 cm (5,75 po) |
HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD | 91,44 cm, 106,68 cm, 121,92 cm, 152,4 cm, 188,88 cm ou 228,6 cm (36, 42, 48, 60, 72 ou 90 po) |
DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l'usine de production régionale |