Les panneaux étroits Pow-R-Line Xpert 1X-LX (PRL1X-LX) et Pow-R-Line Xpert 2X-LX (PRL2X-LX) d’Eaton offrent des capacités de rupture plus élevées pour la coordination sélective. Ils constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, d’équipement de mesure et des protections contre les surtensions. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA 22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour des utilisations dans des centres de données, en milieu industriel et commercial et dans les établissements de soins de santé.
Découvrez la façon dont la protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut vous fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Examinez les caractéristiques et les fonctionnalités pour découvrir comment l’intégration d’une protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Pour un aperçu plus en détail de la gamme Pow-R-Line Xpert, visionnez notre série de vidéos abordant les sujets suivants :
| TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 Vac and 250 Vdc |
| COURANT CONTINU | 100-225A |
| CAPACITÉ D’INTERRUPTION | 240 Vac: 65 kA fully rated 240 Vac: 100-200 kA series rated 480Y/277 Vac: 14 kA fully rated 480Y/277 Vac: 22-150 kA series rated 250 Vdc: 10 and 14 kA fully rated 600 Vac: 10 kA fully rated 600 Vac: 35 kA series rated |
| NEMA | PB-1 |
| APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | CSA C22.2 No. 29 |
| RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat pour les panneaux de distribution de l’éclairage et des appareils électroménagers |
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé et disjoncteurs miniatures |
| MONTAGE DE L’APPAREIL | Appareils |
| ACCÈS | Par le haut et par le bas |
| TYPE DE BOÎTIER | NEMA Type 1 |
| LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD | 8,63 po |
| PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD | 6,00 po |
| HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD | 69, 78, 81 ou 90 po |
| DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l’usine de production régionale |