L’armoire de distribution Pow-R-Line Xpert Quick Connect de Eaton est conçue pour le raccordement rapide et sécuritaire d’une génératrice mobile au réseau électrique d’un bâtiment ou à des charges temporaires. Les prises à cames à code de couleur sont faciles d’accès et permettent d’éviter toute hésitation, ce qui prévient les erreurs de raccordement et évite d’exposer les travailleurs à des conditions potentiellement dangereuses.
Découvrez la façon dont la protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut vous fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Pour un aperçu plus en détail de la gamme Pow-R-Line Xpert, visionnez notre série de vidéos abordant les sujets suivants :
Examinez les caractéristiques et les fonctionnalités pour découvrir comment l’intégration d’une protection intelligente des circuits pour les panneaux et les centres de distribution peut fournir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
| TENSION NOMINALE MAXIMALE | 600 VCA |
| COURANT EN CONTINU | 400 à 4 000 A (Valeurs nominales) |
| CAPACITÉ DE RUPTURE | 65, 85, 100 et 200 kAIC |
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | Disjoncteurs sous boîtier moulé, interrupteurs Pringle, interrupteurs à fusible |
| COMPTEURS | Compteur Power Xpert, compteurs IQ |
| PARASURTENSEURS | Série SPD |
| MONTAGE DU DISPOSITIF | Fixe |
| NORMES ANSI/IEEE | |
| NEMA | PB-2 |
| APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES | C22.2 No.31 |
| RÉSISTANCE AUX SÉISMES | Certificat sismique Pow-R-Line C |
| ACCÈS | Accès par l’avant et par l’arrière |
| TYPE DE BOÎTIER | NEMA de type 1 et 3R |
| LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 30 pouces |
| PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 30 pouces |
| HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD* | 90 pouces |
| DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES | Contacter l’usine de production régionale |