Télécharger le document () de 20
Équipement et logiciels de mesure et de surveillance de l’énergie

Moniteur de circuit de dérivation Power Xpert

Le moniteur de circuit de dérivation Power Xpert (PXBCM) d'Eaton fournit un accès à distance aux relevés de consommation d'énergie en direct et facilite l'intégration des données pour les industries qui utilisent des centres de données de manière intensive, les installations qui travaillent à l'optimisation de la capacité des serveurs et les entreprises qui ont un besoin crucial de maintenir un temps de fonctionnement. Grâce à la combinaison de capacités de surveillance jusqu'au niveau de la prise avec des alertes de surcharge, qui indiquent quand les circuits sont sur le point de dépasser les seuils, le PXBCM contribue à minimiser ou à empêcher les temps d'arrêt. 

Moniteur de circuit de dérivation Power Xpert d'Eaton

Le système de surveillance des circuits de dérivation d'Eaton fournit une solution de sous-mesurage rentable pour les centres de données et les entreprises où le temps de fonctionnement est essentiel. 

Grâce à la surveillance à distance par une interface Web intuitive, le PXBCM permet de déterminer facilement vos besoins.

Grâce à la surveillance des circuits de dérivation, vous pouvez...

Monitor energy use

Surveiller la consommation d'énergie

Recherchez les tendances et les anomalies des données énergétiques en temps réel sur les écrans tactiles ou sur notre interface utilisateur.

Minimize downtime

Minimiser les temps d'arrêt

Planifiez de manière stratégique les temps d'arrêt plutôt que de réagir aux pannes : les alertes vous avertiront des incidents potentiels.

space saving design

Économiser de l'espace

Un socle de compteur unique peut surveiller jusqu'à 84 circuits de dérivation, ce qui vous permet de gagner un espace précieux.

Allocate energy costs

Répartir facilement les coûts énergétiques

Attribuez et répartissez les coûts énergétiques rapidement et facilement grâce à la précision du système ANSI C12.20 (0,5 %).

Remote access

Accéder aux données où que vous soyez

Que vous soyez à la maison, dans un autre bureau ou sur la route, les données énergétiques sont à votre portée où que vous soyez.

Overload event

Mettre fin aux problèmes de surcharge

Recevez un avis lorsque les circuits sont sur le point de dépasser leurs seuils afin de limiter les incidents.

Maintenir le temps de fonctionnement dans les applications importantes

Le moniteur de circuit de dérivation Power Xpert d'Eaton offre une visibilité sur la consommation d'énergie à l'échelle de l'installation, facilite la conformité au code de l'énergie et permet de minimiser les temps d'arrêt dans les résidences, les bâtiments à plusieurs locataires, les installations gouvernementales, les bâtiments commerciaux et les centres de données.
Conformité
Codes de l'énergie
Augmenter la productivité
Minimiser les temps d'arrêt

Caractéristiques principales

  • L'interface Web intuitive permet l'accès à distance aux relevés de consommation d'énergie en direct et facilite l'intégration des données.
  • Les temps d'arrêt sont minimisés ou évités grâce à des alertes de surcharge qui indiquent lorsque le circuit est sur le point de dépasser son seuil.
  • La consommation d'énergie peut être suivie en toute confiance grâce à la précision du système ANSI C12.20 (0,5 %).
  • Optimisez les coûts en surveillant uniquement ce qui est nécessaire de 25 à 100 points par système.
  • Offre aux utilisateurs finaux la possibilité de surveiller jusqu'au niveau de la prise, en respectant ou en dépassant les codes et réglementations en matière de construction.

Guide de comparaison des moniteurs de circuit de dérivation Power Xpert

  Longueur du TC 9, 15, 21
bandes de module de compteur

 
Capteur 333 mV
module de compteur externe
Capteur 100 mV
module de compteur externe
100 % du courant nominal du disjoncteur 100 A Jusqu’à 2 000 A 100 A, 200 A
Espacement entre les pôles du disjoncteur 1 po Flexible Flexible
Type de transformateur de courant (TC) Massif Divisé Massif
Entrées des capteurs de courant 9, 15 ou 21 capteurs de courant prémontés 4 auxiliaires (333 mV) Jusqu’à 21 artères (333 mV) 4 auxiliaires (333 mV) Jusqu’à 21 artères (100 mV) 4 auxiliaires (333 mV)
Précision ANSI C12.20 (0,5%) ANSI C12.20 (0,5%) ANSI C12.20 (0,5%)
Convient aux utilisations suivantes : Éclairage, charges enfichables, petits moteurs (panneaux PRL 1a, 2a, 3e, Pow-R-Command)

Mise à niveau pour la surveillance des circuits de dérivation, conformité au code de l’énergie

Circuits de grande capacité (réseau de grandes artères)

Applications de mesurage pour locataires réglementés
 


 Remarque : Canaux avec compteur de 333 mV : Précision du compteur homologué pour transformateur de classe ANSI C12.20 0,5 %

Faites-en plus avec moins d'énergie

Le moniteur de circuit de dérivation Power Xpert d'Eaton aide à maximiser le temps de fonctionnement en fournissant un accès à distance à la consommation d'énergie en direct et en envoyant des alertes de surcharge lorsque les circuits se rapprochent du seuil. Le PXBCM complète l'offre de produits de mesurage d'Eaton, en augmentant les capacités de surveillance pour répondre à l'évolution des codes de l'énergie.

En savoir plus sur le gardien du réseau

Apprenez-en davantage sur la gamme Pow-R-Line Xpert conçue pour vous aider à obtenir des données précises et exploitables afin d’améliorer votre efficacité.
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close