Le compteur Power Xpert 3000 (PXM3000) d’Eaton est un appareil de classe mondiale qui mesure et surveille de façon complète la consommation d’énergie et la puissance. Il permet de réduire les frais d’exploitation quotidiens et aide à éviter de coûteuses interruptions de service. Ces compteurs s’utilisent dans une variété d’applications : gestion de l’énergie, gestion de la charge, identification des problèmes de qualité de l’onde.
Le compteur d’énergie PXM3000 de qualité commerciale vous offre une solution rentable pour les applications de comptage d’énergie et de comptage divisionnaire.
Le compteur d’énergie PXM3000 vous permet de réduire et de contrôler votre demande d’énergie en rendant la consommation plus prévisible, contribuant ainsi à minimiser les temps d’arrêt et à augmenter l’efficacité de l’entretien.
En répondant aux normes ANSI C12.20 et IEC 62053-22 avec une précision de 0,2 %, le compteur d’énergie PXM3000 fournit des données précises par cycle d’échantillonnage à 128 intervalles, vous permettant ainsi de gérer les coûts des services publics de manière plus efficace grâce à l’interface Web intuitive d’Eaton.
Eaton propose aux clients un nouveau niveau d’accessibilité aux informations importantes nécessaires pour gérer votre système de distribution électrique.
Le compteur PXM3000 utilise un serveur Web intégré qui comprend des informations sur les circuits en temps réel sous forme numérique et graphique pour aider à surveiller les paramètres des circuits, tels que la charge de courant, les niveaux de tension et de puissance, et le facteur de puissance.
Le serveur Web intégré permet aux utilisateurs de voir et d’analyser les formes d’onde, les tendances et les harmoniques directement dans un navigateur Web ou sur un afficheur ACL.
Le compteur PXM3000 est un compteur adapté aux solutions infonuagiques qui prend en charge les nouvelles exigences de comptage divisionnaire du code de l’énergie, en offrant des fonctionnalités Ethernet et infonuagiques.
Ce compteur est conçu pour stocker 4 Go de données et jusqu’à trois ans de tendances historiques en nuage, ce qui permet de répondre aux exigences du code de l’énergie
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.