Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Démarreurs progressifs

Démarreur progressif DS7

Le modèle DS7 peut remplacer un démarreur progressif existant, un démarreur à contacteur étoile-triangle, à pleine tension NEMA ou IEC. La méthode d'augmentation de la tension au démarrage fournit une augmentation de la tension vers le moteur pour une augmentation constante du couple. Les utilisateurs configurent les valeurs de tension initiales et la durée de l'augmentation jusqu'aux conditions de pleine tension. L'arrêt progressif permet un arrêt contrôlé de la charge lorsqu'un temps d'arrêt plus long qu'un mode de ralentissement jusqu’à l’arrêt est souhaité. Pour les charges à grande inertie pouvant causer des dommages lors d'un arrêt brusque.

Caractéristiques de base du démarreur progressif DS7

  • Mode de dérivation (bypass) permettant de grandement réduire le réchauffement interne généré par la dissipation d’énergie dans les redresseurs (SCR)
  • Contacteur de dérivation permettant de relier le moteur directement à la source d'alimentation, ce qui aide à réduire les pertes de puissance internes, et donc de rehausser l'efficacité du système
  • Moins de chaleur générée permet de minimiser la taille du boîtier et les exigences de refroidissement et de maximiser la durée de vie de tous les dispositifs présents dans le boîtier
  • Voyant à DEL affichant l'état du dispositif et fournissant une indication de défaillance
  • Paramètres de régulation du régime transitoire et du couple, et contrôle de la tension : modulation illimitée du profil de démarrage procurant une flexibilité inégalée
  • Gestion du couple de pointe au démarrage pour réduire l'usure et les dommages du système mécanique
  • Tension de commande de 120 VCA ou 24 VCC disponible
  • Capteurs de surveillance de la température permettant au démarreur de se déclencher lors de conditions de surchauffe ou de basse température, empêchant ainsi la défaillance du dispositif
  • Disponible avec ou sans capacité SmartWire-DT

Devenez un spécialiste des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close