Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Surcharge des moteurs et relais de protection

Relais de surveillance des phases

Les relais de surveillance des phases de la série D65 Eaton protègent les charges contre les variations de tension. Les dispositifs fournissent une protection contre la rupture de phase, l'inversion des phases et le déséquilibre des phases dû à des fusibles grillés, des fils cassés ou des contacts usés. Ils permettent la surveillance des fluctuations de la tension afin de prévenir les dommages aux équipements ou des blessures au personnel.

Caractéristiques de base des relais de surveillance des phases

  • Détecte l’inversion des phases lorsque des modifications sont apportées au circuit pour un entretien sans soucis
  • Détecte le fonctionnement du moteur à des températures supérieures aux valeurs admissibles pour une sécurité accrue
  • Détecte la poursuite du fonctionnement d'un moteur triphasé à la suite d'une rupture de phase, ce qui pourrait faire griller le moteur

Devenez un spécialiste des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close