Télécharger le document () de 20
Appareils de commutation moyenne tension

Appareil de commutation à interrupteur de charge à moyenne tension sous boîtier métallique 27 kV

L’appareil de commutation moyenne tension à interrupteur de charge (MVS) d’Eaton assure une commutation et une protection contre les défauts sûres et fiables. Conçu pour les applications où un service intensif n’est pas nécessaire, l’assemblage sous boîtier métallique se compose d’un interrupteur 27 kV, de barres et de fusibles. Appareil rentable avec des caractéristiques vitales pour la sécurité et la coordination, le MVS est conçu pour satisfaire les exigences de plusieurs industries. 

CLASSE DE TENSION
Jusqu'à 27 kV
COURANT EN CONTINU
Jusqu'à 600 A
VALEURS NOMINALES INTERRUPTION
Jusqu'à 40 kAIC

Caractéristiques principales

  • Disponible en installation autonome ou en rangées, avec configurations intérieures ou extérieures 

  • Satisfait ou dépasse IEEE C37.20.3 pour les appareils de commutation sous boîtier métallique 

  • Satisfait ou dépasse NEMA SG5 et NEMA SG6

  • Le mécanisme à action rapide entraîne les lames de l’interrupteur à haute vitesse en position ouverte ou fermée  

  • Les interrupteurs peuvent être fournis avec des mécanismes de fonctionnement manuels ou électriques et avec ou sans fusibles primaires 

  • Peut éliminer le besoin de vêtements de protection dans le périmètre de l’équipement de distribution électrique

  • Le verrouillage de la porte permet d’assurer que les panneaux d’interrupteurs et de fusibles restent fermés, sauf si le circuit est sous tension 

  • Le regard d’inspection fournit une confirmation claire et visible des contacts déconnectés 

  • Le fonctionnement du commutateur par la porte est permis pour assurer la protection anti-arcs pendant l’utilisation de l’interrupteur

Protection puissante de la commutation

Offrant la possibilité d’interrompre manuellement l’alimentation électrique vers une certaine zone ou un équipement, les interrupteurs MVS sont idéaux pour des applications comme les primaires de transformateur, les commutateurs doubles et les sélecteurs. Ils sont disponibles en installation autonome ou en rangées.

Capacités d’interruption exceptionnelles

Le mécanisme sur l’interrupteur à moyenne tension est conçu pour établir et interrompre rapidement le courant de pleine charge. Ses disjoncteurs permettent de détecter et d'interrompre les courts-circuits de façon précise avec des paramètres stabilisés de façon permanente.

La sécurité est notre priorité.

L’interrupteur à moyenne tension d’Eaton comporte plusieurs fonctionnalités de sécurité, comme une fenêtre résistante aux impacts permettant de visualiser la position réelle de la lame, des interverrouillages de porte, des verrouillages de commutateurs et une cloison métallique mise à la terre.

Services et systèmes électriques Eaton

Avec plus de 1 500 experts répartis dans 60 emplacements au Canada et aux États-Unis, et plus encore dans le monde entier, l'équipe des services et systèmes de génie électrique d'Eaton est l'une des organisations de services les plus importantes et les plus expérimentées du secteur.
Caractéristiques

CAPACITÉS NOMINALES :

TENSION NOMINALE MAXIMALE 27 kV  
COURANT EN CONTINU 600 A  
VALEURS NOMINALES INTERRUPTION Jusqu'à 40 kA RMS symétrique  
NIVEAU D'IMPULSION DE BASE (BIL) Classe 27 kV - 125 kV en pointe  

NORMES

NORMES ANSI/IEEE C37.20.3, C37.57  
NEMA SG-5  
CSA C22.2 No. 31  
APPROBATIONS/CERTIFICATIONS TIERCES UL, CSA disponibles pour la plupart des valeurs nominales  
RÉSISTANCE AUX SÉISMES IBC, CBC  

BOÎTIER

ACCÈS Options avant et arrière  
AGENT ISOLANT Air  
ISOLATION DES BARRES Option  
SUPPORTS DES BARRES Epoxy haute réactivité  
TYPE DE BOÎTIER Intérieur et extérieur  
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER (NORMALES) 48 po l x 80 po P x 101,5 po H  

fixes

SYSTÈME DE COMMUTATION Interrupteur à fusible  
MONTAGE DU DISPOSITIF Dispositifs  

DONNÉES D'UTILISATION

POIDS 2300 lb  
     
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close